TESK-SI-12ST2
TESK-SI-12ST2
Produkt-Typbezeichnung: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Standardscharnier |
L | Lange Scharnierhälfte |
(2) | |
A | voreingestellt für Frontanbau |
I | voreingestellt für Inneneinbau |
U | einstellbarer Schaltwinkel |
(3) | |
22 | 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
13 | 1 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
(4) | |
L1 | Leitung unten |
L2 | Leitung oben |
ST1 | Einbaustecker unten |
ST2 | Einbaustecker oben |
(5) | |
3M | Leitungslänge 3 m (nur für L1 / L2) |
5M | Leitungslänge 5 m ( nur für L1 / L2) |
10M | Leitungslänge 10 m ( nur für L1 / L2) |
20M | Leitungslänge 20 m ( nur für L1 / L2) |
30M | Leitungslänge 30 m ( nur für L1 / L2) |
- Einbaustecker M12 oben
- mit fest eingestelltem Schaltwinkel
- Standardscharnier
- Metallgehäuse
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
TESK-SI-12ST2 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103005756 |
EAN (European Article Number) |
4030661435701 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002591 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002591 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Metall, Zink-Druckguss |
Farbe des Gehäuses |
silber |
Bruttogewicht |
350 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anbau innen |
Ja |
Anbau außen |
Nein |
Einstellbarer Schaltwinkel |
Nein |
Montageanschläge |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Steckverbinder M12 |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
20 mm |
Breite des Sensors |
78 mm |
Höhe des Sensors |
116 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +65 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
30 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,5 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
2,5 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
1 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber-Nickel Legierung 10 |
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
Maßzeichnung Sonstige
Schaltwegdiagramm
Kontaktbild
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 09:57