TESZX1110

Artikelnummer: 101031667

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • einfache Montage, speziell an 40 mm Profilen
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

TESZX1110

Artikelnummer (Bestellnummer)

101031667

EAN (European Article Number)

4030661606422

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-09

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-09

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002591

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002591

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

BG

IFA

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Werkstoff des Scharniers

Edelstahl

Bruttogewicht

810 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Befestigungsscharnier

Ja

Zusatzscharnier

Ja

Anzahl der Sicherheitskontakte

3

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

B10D Schließer (NO)

1.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Zwangsöffnungswinkel

14 °

Zwangsöffnungskraft, minimum

1 N

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,5 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

1 mm²

Hinweis (Anschlussquerschnitt)

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge x Breite x Höhe

Geeignet zum Anbau an Profilsysteme: 40 mm

Länge des Sensors

36 mm

Breite des Sensors

111,5 mm

Höhe des Sensors

92 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-25_+65

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

2,5 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

2,5 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

2 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Schaltelement

Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Schalthäufigkeit

120 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Der werkseitig eingestellte Öffnungswinkel liegt bei 4°.

Das Zusatzscharnier inkl. Befestigungsmaterial ist unter der Bestellbezeichnung TESZX/S auch einzeln erhältlich

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.04.2023, 05:25