TESZX/S
Artikelnummer:
101031680
TESZX/S
Artikelnummer:
101031680
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
TESZX/S |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101031680 |
EAN (European Article Number) |
4030661449012 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002591 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002591 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Scharniers |
Nichtrostender Stahl |
Bruttogewicht |
317 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
71 mm |
Höhe |
92 mm |
Länge x Breite x Höhe |
Geeignet zum Anbau an Profilsysteme: 40 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
UL Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 09:04