TR 422-10Y-RMS-M20
TR 422-10Y-RMS-M20
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Druckbolzen S |
2S | Teleskopdruckbolzen 2S |
R | Rollendruckbolzen R |
K | Rollenhebel K |
J | Rollenhebel J |
2C | Gabelhebel 2C |
L | Rollenschwenkhebel L |
D | Rollenschwenkhebel D |
(2) | |
01 | 1 Öffner (NC) |
10 | 1 Schließer (NO) |
(3) | |
T | temperatur- und tropenfeste Ausführung mit Keramik-Isolation, von -40°C … +200°C |
1276-2 | Kontaktvergoldung |
2186 | Schutzklasse IP66 |
1090 | Schwenkhebelvorsatz aus seewasserbeständigem Messing. Nennspannung 500 VAC |
- Metallgehäuse
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundgerät)
- Schutzart IP65
- Betätiger nachträglich um 90º umsetzbar
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
TR 422-10Y-RMS-M20 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101175521 |
EAN (European Article Number) |
4030661305479 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
mechanisch |
Stößelform |
Rolle |
Werkstoff des Gehäuses |
Grauguss, verzinkt |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
1.000 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Schließer |
1 |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Rollendruckbolzen |
Werkstoff der Rolle |
Kunststoff |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Anfahrwinkel, von links |
30 ° |
Anfahrwinkel, von rechts |
30 ° |
Kontaktöffnungsweite |
2 x 6 mm |
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum |
1 mm/min |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,5 m/s |
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis (Anschlussquerschnitt) |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Aderquerschnitt |
13 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
63 mm |
Breite des Sensors |
106 mm |
Höhe des Sensors |
117 mm |
Breite der Rolle |
6,5 mm |
Durchmesser der Rolle |
25 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-30_+90 |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
400 V |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
16 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
400 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Schaltelement |
Schließer (NO) |
Hinweis (Schaltelement) |
mit Doppelunterbrechung |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
EU Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
DNV-GL Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2023, 07:17