TV10H 016-30Y
TV10H 016-30Y
Downloads
- 3 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Metallgehäuse
- 3 Kontakte
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (Grundgerät)
- Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
- Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
- Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
- Rundstab aus Epoxidharz
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
TV10H 016-30Y |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101060034 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
mechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Leichtmetall-Druckguss, lackiert |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Werkstoff des Stabes |
Epoxidharz |
Bruttogewicht |
470 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Schließer |
3 |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Stabschwenkhebel |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
5.000.000 Schaltspiele |
Anfahrwinkel, von links |
30 ° |
Anfahrwinkel, von rechts |
30 ° |
Kontaktöffnungsweite |
2 x 2,5 mm |
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum |
1 mm/min |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
3 m/s |
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel |
Betätigungsdrehmoment |
0,3 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Aderquerschnitt |
13 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
43 mm |
Breite des Sensors |
67 mm |
Höhe des Sensors |
286 mm |
Durchmesser des Stabes |
6 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +90 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
400 V |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
400 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Schaltelement |
Schließer (NO) |
Hinweis (Schaltelement) |
mit Doppelunterbrechung |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
Kontaktbild
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 08:07