TV.S 335

TV.S 335

  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Betätigungswelle 360° drehbar
Produkt-Typbezeichnung:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Wellenbohrung Ø 8 mm
10Wellenbohrung Ø 10 mm

(2)
022 Öffner (NC)
033 Öffner (NC)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)

(3)
ohneLeitungseinführung M20
NPTLeitungseinführung NPT 1/2“
STM12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)
ST-2310M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)
G24mit LED (nur bei Ausführung mit einem Schließer- und einem Öffnerkontakt möglich.)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Schaltelement

TV10S 335-02Z-M20

Artikelnummer 101157473

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TV10S 335-03Z

Artikelnummer 101179253

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TV10S 335-11Z-M20

Artikelnummer 101160104

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TV10S 335-12Z

Artikelnummer 101179252

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TV8S 335-11Z-M20

Artikelnummer 101155141

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TV8S 335-02Z-M20

Artikelnummer 101168631

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TV8S 335-03Z

Artikelnummer 101179251

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TV8S 335-12Z

Artikelnummer 101179250

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel