TV.S 355

TV.S 355

  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Betätigungswelle 360° drehbar
Produkt-Typbezeichnung:

TV(1)S 355-(2)Z-(3)


(1)
8Wellenbohrung Ø 8 mm
10Wellenbohrung Ø 10 mm

(2)
022 Öffner (NC)
033 Öffner (NC)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)

(3)
ohneLeitungseinführung M20
NPTLeitungseinführung NPT 1/2“
STM12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)
ST-2310M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.)
G24mit LED (nur bei Ausführung mit einem Schließer- und einem Öffnerkontakt möglich.)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Anzahl der Sicherheitskontakte

TV10S 355-02Z

Artikelnummer 101117212

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TV10S 355-11Z

Artikelnummer 101117211

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TV10S 355-12Z

Artikelnummer 101179256

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TV8S 355-02Z-M20

Artikelnummer 101153122

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TV8S 355-02Z-ST

Artikelnummer 101193647

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TV8S 355-11Z

Artikelnummer 101117209

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel

TV8S 355-12Z

Artikelnummer 101179254

Sicherheitsscharnierschalter

Zum Artikel



Systemkomponenten