ULS-M-0650
Artikelnummer:
101207789
ULS-M-0650
Artikelnummer:
101207789
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ULS-M-0650 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101207789 |
EAN (European Article Number) |
4030661480381 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002549 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002549 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Stahl |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
pulverbeschichtet |
Bruttogewicht |
2.650 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
125 mm |
Höhe |
678 mm |
Tiefe |
38 mm |
Höhe des Spiegels |
650 mm |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Umlenkspiegel Set mit 2x Montagewinkeln |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2023, 07:57