USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: USP-PI-(1) |
(1) | |
2435 | Programmiersprachen Englisch, Spanisch, Italienisch (101171444) |
2473 | Programmiersprachen Englisch, Spanisch, Portugiesisch (101177688) |
2541 | Programmiersprachen Deutsch, Englisch, Französisch (101185242)>mit Richtungserkennung für maschinenraumlose Aufzüge |
- Parallel Interface
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101171444 |
EAN (European Article Number) |
4030661298931 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-21-10-14 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001099 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001099 |
Lieferbar bis |
30.06.2023 |
Allgemeine Daten
Hinweis (Bedienung der Software, Sprache) |
Englisch Spanisch Italienisch |
Werkstoff des Gehäuses |
PVC |
Bruttogewicht |
210 g |
Mechanische Daten
Befestigung |
Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 50022 und EN 50035 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
160 mm |
Höhe |
89,6 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP00 |
Umgebungstemperatur |
-5 ... +60 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 0,0375 mm |
Schockfestigkeit |
15 g / 11 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
24 VDC -10 % / +15 % |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
150 mA |
Länge der Leitung, maximum |
30 m |
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Eingangspegel, HIGH-Signal "1" |
10 … 30 VDC |
Eingangspegel, LOW-Signal "0" |
0 … 2 VDC |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Bezeichnung, Digitale Ausgänge |
Y1 ... Y6 |
Ausgangsstrom, maximum |
100 mA |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störaussendung |
EN 12015 EN 50081-1 |
Störfestigkeit |
IEC 61000-6-2 EN 12016 |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 05:42