ZSD-H

Artikelnummer: 101163725

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

ZSD-H

Artikelnummer (Bestellnummer)

101163725

EAN (European Article Number)

4030661504551

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-90

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-90

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-90

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002571

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002571

Allgemeine Daten

Bruttogewicht

222 g

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

84 mm

Höhe

53 mm

Tiefe

81 mm


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.06.2023, 08:24