AES 1102

AES 1102

  • Überwachung von magnetischen Sicherheits-Sensoren der Reihe BNS
  • 1 Sicherheitskontakt, STOP 0
Produkt-Typbezeichnung:
AES 1102.(1)

(1)
ohne24 VDC
1110 VAC
2230 VAC
324 VAC
442 VAC
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Spannungsart

AES 1102 24 VDC

Artikelnummer 101128981

Sicherheitsrelaisbaustein

Zum Artikel

AES 1102.1 110 VAC

Artikelnummer 101128795

Sicherheitsrelaisbaustein

Zum Artikel

AES 1102.2 230 VAC

Artikelnummer 101128796

Sicherheitsrelaisbaustein

Zum Artikel

AES 1102.4 42 VAC

Artikelnummer 101126152

Sicherheitsrelaisbaustein

Zum Artikel