AS-i AZM 201
- Kunststoffgehäuse
- hohe Zuhaltekraft 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- schutzisoliert
- hohe Lebensdauer
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- Sicherheitszuhaltung mit integrierter AS-i Safety Schnittstelle
- Universelle, mehrfach anlernbare oder individuelle Codierung durch RFID-Technologie
- I-Varianten mit Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
Produkt-Typbezeichnung: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | Zuhaltung überwacht |
B | Betätiger überwacht |
BZ | Betätiger/Zuhaltung kombiniert überwacht |
(2) | |
ohne | Standard Codierung |
I1 | Individuelle Codierung |
I2 | Individuelle Codierung, wiederanlernbar |
(3) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
P | |
P | Magnetversorgung AUS 24 VDC (Aux) |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.