AV 18

AV 18

  • Metallgehäuse
  • ohne Fehlschließsicherung
  • für 1-flügelige Türen
  • für Aufzugsanlagen ohne Personenbeförderung
  • Hilfsentriegelung durch Dreikantschlüssel M5
Produkt-Typbezeichnung:
AV18(1)(2)K(3)U-GB215

(1)
LLinksausführung
RRechtsausführung

(2)
ohneZuglasche
HHebel H65
H92Hebel H92
H105Hebel H105
BLagerbock B
B2Lagerbock B2

(3)
X11,5X-Maß des Riegelbolzen = 11,5 mm
X20X-Maß des Riegelbolzen = 20 mm
X30X-Maß des Riegelbolzen = 30 mm
X40X-Maß des Riegelbolzen = 40 mm
X45X-Maß des Riegelbolzen = 45 mm

Hinweis:
U = unterseitige Riegelanschrägung
GB215 = zusätzlicher, stirnseitige Befestigungslöcher M8.

Hiervon abweichende Varianten sind Sonderausführungen. Verfügbarkeit auf Anfrage.
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

AV18RKX45U-GB215

Artikelnummer 103027588

Türverriegelung

Zum Artikel

AV18LKX45U-GB215

Artikelnummer 103027660

Türverriegelung

Zum Artikel

AV18RKX11.5U-GB215

Artikelnummer 103028161

Türverriegelung

Zum Artikel

AV18RKX30U-GB215

Artikelnummer 103028162

Türverriegelung

Zum Artikel

AV18RHKX11.5U-GB215

Artikelnummer 103028163

Türverriegelung

Zum Artikel

AV18RHKX20U-GB215

Artikelnummer 103028164

Türverriegelung

Zum Artikel

AV18RHKX30U-GB215

Artikelnummer 103028165

Türverriegelung

Zum Artikel

AV18LKX11.5U-GB215

Artikelnummer 103028166

Türverriegelung

Zum Artikel

AV18LKX30U-GB215

Artikelnummer 103028167

Türverriegelung

Zum Artikel

AV18LHKX11.5U-GB215

Artikelnummer 103028168

Türverriegelung

Zum Artikel

AV18LHKX20U-GB215

Artikelnummer 103028170

Türverriegelung

Zum Artikel

AV18LHKX30U-GB215

Artikelnummer 103028171

Türverriegelung

Zum Artikel