AV 20

AV 20

  • Kunststoffgehäuse
  • Fehlschließsicherung
  • für 1-flügelige Türen
  • für den Einsatz in Personenaufzügen zugelassen
  • Hilfsentriegelung durch Dreikantschlüssel M5
Produkt-Typbezeichnung:
AV 20(1)(2)(3)U-GB215

(1)
LLinksausführung
RRechtsausführung

(2)
ohneZuglasche
HHebel H65
H92Hebel H92
H105Hebel H105
BLagerbock B
B2Lagerbock B2

(3)
X11,5X-Maß des Riegelbolzen = 11,5 mm
X20X-Maß des Riegelbolzen = 20 mm
X30X-Maß des Riegelbolzen = 30 mm
X40X-Maß des Riegelbolzen = 40 mm
X45X-Maß des Riegelbolzen = 45 mm

Hinweis:
U = unterseitige Riegelanschrägung
GB215 = zusätzlicher, stirnseitige Befestigungslöcher M8.

Hiervon abweichende Varianten sind Sonderausführungen. Verfügbarkeit auf Anfrage.
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

AV20RHX11.5U-GB215

Artikelnummer 101142088

Türverriegelung

Zum Artikel

AV20LHX20U-GB215

Artikelnummer 101142144

Türverriegelung

Zum Artikel

AV20RHX20U-GB215

Artikelnummer 101142145

Türverriegelung

Zum Artikel

AV20RBX11.5U-GB215

Artikelnummer 101172551

Türverriegelung

Zum Artikel

AV20LBX11.5U-GB215

Artikelnummer 101172568

Türverriegelung

Zum Artikel

AV20RHX30U-GB215

Artikelnummer 101174506

Türverriegelung

Zum Artikel

AV20RX11.5U-GB215

Artikelnummer 103003513

Türverriegelung

Zum Artikel

AV20RHX40U-GB215

Artikelnummer 103016446

Türverriegelung

Zum Artikel

AV20LHX30U-GB215

Artikelnummer 103016447

Türverriegelung

Zum Artikel

AV20LHX45U-GB215

Artikelnummer 103016448

Türverriegelung

Zum Artikel

AV20RX20U-GB215

Artikelnummer 103016449

Türverriegelung

Zum Artikel

AV20RX40U-GB215

Artikelnummer 103016450

Türverriegelung

Zum Artikel