AZ 15
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- hohe Lebensdauer
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Universelle Codierung
- großer Anschlussraum
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
- unempfindlich gegen Verschmutzung
Produkt-Typbezeichnung: AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3) |
(1) | |
ohne | Rückstellkraft |
R | Rastkraft 30 N |
(2) | |
M16 | Leitungseinführung M16 |
M20 | Leitungseinführung M20 |
ST | Stecker M12, 4-polig |
(3) | |
2254 | Rastkraft 5 N |
1762 | Frontmontage |
1637 | Kontaktvergoldung |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Rastkraft
Systemkomponenten
Betätiger AZ 15
AZ 15/16-B1-1747 NACHRUESTSATZ
- zur spielfreien Zuhaltung leichter Schutztüren
- der Haftmagnet lässt sich in jeder Betätigungsebene leicht montieren
- nachrüstbar
- Gerader Betätiger mit Haftmagnet
- besonders geeignet für Schiebetüren
AZ 15/16-B1-2024 NACHRUESTSATZ
- zum Schutz gegen das Eindringen von grobem Schmutz
- Gerader Betätiger mit Schlitzabdeckung
- besonders geeignet für Schiebetüren
AZ 15/16-B1-2053 NACHRUESTSATZ
- zur Zuhaltung von leichten bis mittelschweren Schutztüren
- Gerader Betätiger mit einstellbarer Kugelrastung
- besonders geeignet für Schiebetüren
BETAETIGER AZ 15/16-B1-2245 KPL.
- kompensiert Vibrationen an Schutzeinrichtungen
- Gummigelagerter gerader Betätiger
- besonders geeignet für Schiebetüren
BETAETIGER AZ 15/16-B2-1747 KPL.
- für sehr kleine Betätigungsradien über die breite Seite des Betätigers
- nachrüstbar
- zur spielfreien Zuhaltung leichter Schutztüren
AZ 15/16-B2-1747 NACHRUESTSATZ
- für sehr kleine Betätigungsradien über die breite Seite des Betätigers
- nachrüstbar
- zur spielfreien Zuhaltung leichter Schutztüren
- der Haftmagnet lässt sich in jeder Betätigungsebene leicht montieren
BETAETIGER AZ 15/16-B3-1747 KPL.
- für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale Seite des Betätigers
- nachrüstbar
- zur spielfreien Zuhaltung leichter Schutztüren
AZ 15/16-B3-1747 NACHRUESTSATZ
- für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale Seite des Betätigers
- nachrüstbar
- zur spielfreien Zuhaltung leichter Schutztüren
- der Haftmagnet lässt sich in jeder Betätigungsebene leicht montieren
BETAETIGER AZ 15/16-B6 KPL.
- für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers
Zubehör AZ 15
SET BC 2053-2
- zusätzliche Kugelrastung zur stabilen Zuhaltung von leichten bis mittelschweren Schutztüren
- zur separaten Montage an der Schutztür
SPERRZANGE SZ 16/335
- zum Schutz gegen versehentliches Schließen, z.B. bei Montagearbeiten
- für unübersichtliche Anlagen
- verhindert Betätigung des Schalters
- Anbringung von bis zu 6 Vorhängeschlössern
- Befestigung der Sperrzange mit einer Kette in der Nähe des Sicherheitsschalters möglich
SCHLITZVERSCHLUSS AZ 15/16-1476
- zum Schutz gegen das Eindringen von grobem Schmutz
- zum Verschließen nicht benutzter Betätigungsschlitze
- einfache Montage durch Einklipsen