Archiv
AZ 335
- Metallgehäuse
- hohe Lebensdauer
- Universelle Codierung
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
- flächig montierbar
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
Rastkraft
Anzahl der Sicherheitskontakte
Archiv
Archiv
Archiv
Archiv
Archiv
Archiv
Archiv
Archiv
Archiv
Archiv
Systemkomponenten
Betätiger
BETAETIGER AZ 335-B5-FLEX
- besonders geeignet für Schiebetüren
- gleicht ein Spiel von ± 5 mm in zwei Achsen aus
BETAETIGER AZ 335/355-B6
- besonders geeignet für drehbare Schutzeinrichtungen
- für sehr kleine Betätigungsradien
BETAETIGER AZ 335-B6-FLEX
- besonders geeignet für drehbare Schutzeinrichtungen
- gleicht ein Spiel von ± 5 mm in zwei Achsen aus
- für sehr kleine Betätigungsradien
Zubehör
SSP-AZ 335/355
- zum Verschließen nicht benutzter Betätigungsschlitze
- zum Schutz gegen das Eindringen von grobem Schmutz
- einfache Montage durch Einklipsen