AZM 161 AS

AZM 161 AS

  • Sicherheitszuhaltung
  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • schutzisoliert
  • hohe Lebensdauer
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
Produkt-Typbezeichnung:

AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6)


(1)
ZZuhaltungsüberwachung >
BBetätigerüberwachung
BZBetätiger/Zuhaltung kombiniert überwacht

(2)
ST1Stecker unten
ST2Stecker rechts

(3)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N

(4)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(5)
ohneMagnetversorgung AUS AS-Interface
PMagnetversorgung AUS 24 VDC (Aux)

(6)
ohneHilfsentriegelung
NNotentsperrung
TFluchtentriegelung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Position Steckeranschluss

Rastkraft

AZM 161 B ST1-AS A

Artikelnummer 101209091

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161 B ST1-AS R

Artikelnummer 101209099

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161 B ST1-AS RA

Artikelnummer 101209097

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161 B ST1-AS RAP

Artikelnummer 101209090

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161 B ST1-AS RP

Artikelnummer 101209095

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161 B ST2-AS RA

Artikelnummer 101209102

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161 B ST2-AS RAPT

Artikelnummer 101210666

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161 BZ ST1-AS R

Artikelnummer 101209119

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161 BZ ST1-AS RAP

Artikelnummer 101209116

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161 BZ ST1-AS RP

Artikelnummer 101209117

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161 Z ST1-AS PT

Artikelnummer 101209115

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 161 Z ST1-AS R

Artikelnummer 101209107

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel