AZM 170I-B1

AZM 170I-B1

  • schutzisoliert
  • Individuelle Codierung
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • kompakte Bauform
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Zuhaltekraft
  • besonders geeignet für Schiebetüren
Produkt-Typbezeichnung:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
ohneSchneidklemmen
SKSchraubklemmen

(2)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)

(3)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N
IIndividuelle Codierung

(4)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(5)
ohneKabelverschraubung
STStecker M12 x 1

(6)
B1mit Betätiger B1
B5mit Betätiger B5
B6Lmit Betätiger B6L
B6Rmit Betätiger B6R

(7)
ohneHilfsentriegelung
2197seitliche Hilfsentriegelung (Standard bei Stecker- und Ruhestrom-Version)
1637Kontaktvergoldung

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
11/021 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / 2 Öffner (NC)
12/001 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / -
12/111 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
12/021 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / 2 Öffner (NC)
02/012 Öffner (NC), - / 1 Öffner (NC), -
02/102 Öffner (NC), - / 1 Schließer (NO), -

(2)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N

(3)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(4)
B1mit Betätiger B1
B5mit Betätiger B5
B6Lmit Betätiger B6L
B6Rmit Betätiger B6R

(5)
1637Kontaktvergoldung

(6)
2197Hilfsentriegelung für Ruhestromprinzip
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Anzahl der Sicherheitskontakte

Arbeitsstromprinzip

Ruhestromprinzip

AZM 170-02ZRI-B1 24VAC/DC

Artikelnummer 101140798

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-02ZRI-B1-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 101144275

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-02ZRIA-B1 24VAC/DC

Artikelnummer 101140800

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-11ZRI-B1 24VAC/DC

Artikelnummer 101140797

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-11ZRIA-B1 24VAC/DC

Artikelnummer 101140799

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-11ZRIA-ST-B1 24VAC/DC

Artikelnummer 101144300

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170SK-02/01ZRI-B1-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 103035125

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170SK-11/11ZRI-B1-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 103001571

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel