AZM 170I-B5

AZM 170I-B5

  • schutzisoliert
  • Individuelle Codierung
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • kompakte Bauform
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Zuhaltekraft
  • besonders geeignet für die frontseitige Montage
Produkt-Typbezeichnung:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
ohneSchneidklemmen
SKSchraubklemmen

(2)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)

(3)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N
IIndividuelle Codierung

(4)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(5)
ohneKabelverschraubung
STStecker M12 x 1

(6)
B1mit Betätiger B1
B5mit Betätiger B5
B6Lmit Betätiger B6L
B6Rmit Betätiger B6R

(7)
ohneHilfsentriegelung
2197seitliche Hilfsentriegelung (Standard bei Stecker- und Ruhestrom-Version)
1637Kontaktvergoldung

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
11/021 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / 2 Öffner (NC)
12/001 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / -
12/111 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
12/021 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / 2 Öffner (NC)
02/012 Öffner (NC), - / 1 Öffner (NC), -
02/102 Öffner (NC), - / 1 Schließer (NO), -

(2)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N

(3)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(4)
B1mit Betätiger B1
B5mit Betätiger B5
B6Lmit Betätiger B6L
B6Rmit Betätiger B6R

(5)
1637Kontaktvergoldung

(6)
2197Hilfsentriegelung für Ruhestromprinzip
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

Rastkraft

Hinweis (Schaltelement)

Hinweis (Allgemein)

Bemessungsisolationsspannung Ui

AZM 170-02ZRI-B5 24VAC/DC

Artikelnummer 101140802

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 101144339

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-02ZRIA-B5 24VAC/DC

Artikelnummer 101140804

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-02ZRIA-ST-B5 24VAC/DC

Artikelnummer 101144342

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-11ZRI-B5 24VAC/DC

Artikelnummer 101140801

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-02ZIA-B5 24VAC/DC

Artikelnummer 103026783

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170ST-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 103006398

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170SK-02/10ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 103045797

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel