AZM 415-33ZPDKE 110VAC
AZM 415-33ZPDKE 110VAC
Produkt-Typbezeichnung: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 Öffner (NC) / Schließer (NO) 2 |
11/02 | 3 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) |
11/20 | 1 Öffner (NC) / 3 Schließer (NO) |
02/11 | 3 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) |
02/20 | 2 Öffner (NC) / 2 Schließer (NO) |
02/02 | 4 Öffner (NC) |
(2) | |
X | Schutzart IP54 |
Z | Schutzart IP67 |
(3) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
(4) | |
STR | Steckeranschluss M23 rechts |
ST | Steckeranschluss M23 unten |
(5) | |
ohne | Ohne Hilfsentriegelung |
E | Hilfsentriegelung mit Dreikantschlüssel |
F | mit Dreikantschlüssel (mit Verschlussschraube gesichert) |
FE | mit Dreikantschlüssel |
RS | Hilfsentriegelung mit Schlüssel |
T | Fluchtentsperrung mit Schlagtaster (nur für Ruhestromprinzip) |
TE | Fluchtentsperrung und Hilfsentriegelung, Anbau außen (nur für Ruhestromprinzip) |
TEI | Fluchtentsperrung und Hilfsentriegelung, Anbau innen (nur für Ruhestromprinzip) |
NS | Notentsperrung mit Druckzylinder |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
(1) | |
A | Arbeitsstromprinzip |
(2) | |
ST | Steckeranschluss M23 rechts |
ohne | Ruhestromprinzip |
STR | Steckeranschluss M23 unten |
(3) | |
ohne | Ohne Hilfsentriegelung |
E | Hilfsentriegelung mit Dreikantschlüssel (nur für Ruhestromprinzip) |
(4) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
- Kugelrastung für jede Tür individuell einstellbar bis 400 N
- 3 Schalter in einem Gehäuse
- Betätiger federnd
- für Doppeltüren
- Hilfsentriegelung
- 141 mm x 136 mm x 46,5 mm
- Metallgehäuse
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- robuste Ausführung
- hohe Lebensdauer
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Schraubklemmenanschluss
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZM 415-33ZPDKE 110VAC |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101164608 |
EAN (European Article Number) |
4030661206493 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002593 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002593 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
elektromechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
1.260 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Ruhestromprinzip |
Ja |
Hilfsentriegelung |
Ja |
Anzahl der Anfahrrichtungen |
1 |
Anzahl der Hilfskontakte |
3 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
3 |
Anzahl der Schutztüren |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119 |
2.500 N |
Hinweis (Zuhaltekraft) |
je Schutztür |
Rastkraft, minimum |
150 N |
Rastkraft, maximum |
400 N |
Zwangsöffnungsweg |
4,5 mm |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
15 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,2 m/s |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
2 x 0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2 x 2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
46,5 mm |
Breite des Sensors |
141 mm |
Höhe des Sensors |
136 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +50 °C |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
6 A |
Bemessungssteuerspeisespannung |
110 VAC |
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
1 A |
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum |
10 W |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
verschiebbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Hinweis
Hinweis (Hilfsentriegelung) |
Bei Wartung, Einrichtung usw. Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich Wird nur bei Geräten nach dem Ruhestromprinzip eingesetzt |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Montage- und Anschlussanleitung
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
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 06:51