AZM40-B1-PH
Artikelnummer:
103037328
AZM40-B1-PH
Artikelnummer:
103037328
- Vielseitige Montage durch 180°-Winkelflexibilität des Betätigers
- Einfache Justierung
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZM40-B1-PH |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103037328 |
EAN (European Article Number) |
4030661543772 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
194 g |
Mechanische Daten
Betätiger |
gerade |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
40 mm |
Breite des Betätigers |
40 mm |
Höhe des Betätigers |
20 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Anwendungsbeispiel allgemein
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 12:50