BNS 260 AS

BNS 260 AS

  • Sicherheits-Sensor
  • Kunststoffgehäuse
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 36 mm x 26 mm x 13 mm
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • verdeckter Einbau möglich
  • hohe Lebensdauer
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • AS-Interface LED und Statusanzeige
Produkt-Typbezeichnung:

BNS 260 (1)-AS-(2)


(1)
ohneAnschlussleitung 2 m
STGAnschlussleitung mit Stecker M 12, gerade, 4-polig
STWAnschlussleitung mit Steckverbinder M12, gewinkelt, 4-polig

(2)
LTüranschlag links
RTüranschlag rechts
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

BNS 260 AS-L

Artikelnummer 101186154

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 260 AS-R

Artikelnummer 101186153

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 260 STG-AS-L

Artikelnummer 101186156

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 260 STG-AS-R

Artikelnummer 101186155

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 260 STW-AS-L

Artikelnummer 101186158

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 260 STW-AS-R

Artikelnummer 101186157

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel