BNS 36 AS

BNS 36 AS

  • Sicherheits-Sensor
  • Kunststoffgehäuse
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • verdeckter Einbau möglich
  • hohe Lebensdauer
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • AS-Interface LED und Statusanzeige
Produkt-Typbezeichnung:

BNS 36 (1)-AS-(2)


(1)
ohneAnschlussleitung 2 m
STGAnschlussleitung mit Steckverbinder M12, gerade 4-polig
STWAnschlussleitung mit Steckverbinder M12, gewinkelt, 4-polig

(2)
LTüranschlag links
RTüranschlag rechts
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

PIN 1

PIN 3

BNS 36 AS-L

Artikelnummer 101194921

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 36 AS-R

Artikelnummer 101194954

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 36 STG-AS-L

Artikelnummer 101194955

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 36 STG-AS-R

Artikelnummer 101194956

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 36 STW-AS-L

Artikelnummer 101194957

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel

BNS 36 STW-AS-R

Artikelnummer 101194958

Magnetischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel