• Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • hohe Lebensdauer
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Mehrfach-Codierung
  • großer Anschlussraum
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • großer Anschlussraum
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Mehrfach-Codierung
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
  • Kunststoffgehäuse
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • hohe Lebensdauer
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • kleine Bauform
  • Mehrfach-Codierung
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • 8 Betätigungsebenen
  • Kunststoffgehäuse
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • Kunststoffgehäuse
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • selbstüberwachte Reihenschaltung von 31 Sensoren
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • Intelligente Diagnose
NEU
  • Kunststoffgehäuse
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • selbstüberwachte Reihenschaltung von 31 Sensoren
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • Intelligente Diagnose
  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • einstellbare Kugelrastung bis 400 N
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Betätiger federnd
  • Metallgehäuse
  • Türgriff rastend
  • hohe Lebensdauer
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • Metallgehäuse
  • 50 mm x 120 mm x 43 mm
  • hohe Lebensdauer
  • Metallgehäuse
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • hohe Lebensdauer
  • Metallgehäuse
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • hohe Lebensdauer
  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm