• berührungslos wirkend
  • hohe Lebensdauer
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Aluminiumgehäuse
  • Schaltabstand bis zu 50 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • Schraubanschluss
  • hohe Erschütterungsfestigkeit
  • mit vorderseitiger und/oder seitlicher Betätigung erhältlich
  • berührungslos wirkend
  • hohe Lebensdauer
  • Metallgehäuse
  • Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • Bauform Ø 10,7 mm
  • mit Zentralbefestigung
  • mit konfektionierter Leitung
  • berührungslos wirkend
  • 1 Reedkontakt
  • hohe Lebensdauer
  • Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Kunststoffgehäuse
  • Schaltabstand bis zu 55 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • Flachsteckeranschluss
  • berührungslos wirkend
  • hohe Lebensdauer
  • Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
  • Bauform Ø 13 mm
  • Kunststoffgehäuse
  • Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • mit Zentralbefestigung
  • berührungslos wirkend
  • 1 Reedkontakt
  • hohe Lebensdauer
  • 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • Schwimmer-Magnetschalter
  • Kunststoffgehäuse
  • mit M12 Steckeranschluss und Anschlussleitung lieferbar
  • berührungslos wirkend
  • 1 Reedkontakt
  • hohe Lebensdauer
  • flache Bauform
  • Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • 44 mm x 13 mm x 9 mm
  • Kunststoffgehäuse
  • Betätigungsfläche durch Nase gekennzeichnet
  • berührungslos wirkend
  • 1 Reedkontakt
  • hohe Lebensdauer
  • Schaltabstand bis zu 40 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • Kunststoffgehäuse
  • Reedkontakt einclipsbar, Vorortmontage
  • berührungslos wirkend
  • 1 Reedkontakt
  • seitliche Betätigung
  • flache Bauform
  • Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Kunststoffgehäuse
  • Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • berührungslos wirkend
  • 1 Reedkontakt
  • hohe Lebensdauer
  • Betätigungsfläche und -richtung durch Schaltsymbol gekennzeichnet
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Kunststoffgehäuse
  • Flachsteckeranschluss
  • berührungslos wirkend
  • 5 Reedkontakte
  • hohe Lebensdauer
  • LED-Zustandsanzeige
  • Steckeranschluss
  • Kunststoffgehäuse
  • Reedkontakt einclipsbar, Vorortmontage
  • berührungslos wirkend
  • hohe Lebensdauer
  • Kunststoffgehäuse
  • Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • Bauform Ø 10,7 mm
  • mit Zentralbefestigung
  • mit konfektionierter Leitung
  • berührungslos wirkend
  • hohe Lebensdauer
  • Bauform Ø 13 mm
  • Kunststoffgehäuse
  • Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • mit Zentralbefestigung