• Metallgehäuse
  • robuste Ausführung
  • Metallgehäuse
  • 2 Kontakte
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( Grundgerät)
  • für schweren Betrieb geeignet
  • Graugussgehäuse, 2K-Lackierung
  • Außenliegende Teile aus Edelstahl
  • 2 Schaltwinkel (Vorwarnung, Abschaltung)
  • Plattformkonzept mit unterschiedlichen Funktionseinheiten
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
  • Schutzart IP66, IP67
  • Schaltpunkteinstellung
  • Symmetrie durch verzahnte, zentral angeordnete Welle
  • Zentrale Anschlussklemme
  • Unterschiedliche Betätigungselemente