• Kunststoffgehäuse
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
  • Türanschlag mit magnetischer Rastung
  • Klemmenraum- oder Stecker-Anschluss
  • Geeignet auch für Reihenschaltung
  • Kunststoffgehäuse
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • versetzt anfahrbar
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
  • integrierte Querschluss-, Drahtbruch-, Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in den Schaltschrank
  • Kunststoffgehäuse
  • einfache Montage ohne zusätzliche Winkel
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • Metallgehäuse
  • Es können maximal 16 Sensoren in Reihe geschaltet werden.
  • Anschlussleitung, 7-polig
  • Ø M30
  • große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
  • integrierte Querschluss-, Drahtbruch-, Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in den Schaltschrank
  • Edelstahlgehäuse
  • Es können maximal 31 Sensoren in Reihe geschaltet werden.
  • Steckverbinder M12, 8-polig
  • Ø M30
  • große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
  • integrierte Querschluss-, Drahtbruch-, Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in den Schaltschrank
  • Sicherheits-Sensor auch hinter V4A-Abdeckungen einbaubar
  • Kunststoffgehäuse
  • berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • versetzt anfahrbar
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
  • integrierte Querschluss-, Drahtbruch-, Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in den Schaltschrank
  • Kunststoffgehäuse
  • berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • versetzt anfahrbar
  • große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • Frühwarnung im Einsatz beim Erreichen des Hysteresebereichs
  • selbstüberwachte Reihenschaltung von 16 Sensoren
  • 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
  • Kunststoffgehäuse
  • Es können maximal 31 Sensoren in Reihe geschaltet werden.
  • Steckverbinder M12, 8-polig
  • Ø M30
  • große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
  • integrierte Querschluss-, Drahtbruch-, Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in den Schaltschrank
  • Sicherheits-Sensor auch hinter V4A-Abdeckungen einbaubar
  • Kunststoffgehäuse
  • für Nahrungsmittelbereich geeignet
  • verdeckter Einbau möglich
  • 52 mm x 90 mm x 39 mm
  • hohe Lebensdauer
  • kein mechanischer Verschleiß
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Kunststoffgehäuse
  • für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BP 15 SS
  • besonders großer Schaltabstand
  • Ø M12
  • hohe Lebensdauer
  • kein mechanischer Verschleiß
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Kunststoffgehäuse
  • für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BP 15 SS
  • besonders großer Schaltabstand
  • Ø M 18 x 1
  • hohe Lebensdauer
  • kein mechanischer Verschleiß
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BPS 303 SS
  • kein mechanischer Verschleiß
  • Ø M30
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • mit integrierter Auswertung
  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BPS 303
  • kein mechanischer Verschleiß
  • Ø M30
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • mit integrierter Auswertung
  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BPS 303 SS
  • kein mechanischer Verschleiß
  • Ø M30
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Kunststoffgehäuse
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • hohe Lebensdauer
  • kein mechanischer Verschleiß
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • AS-Interface Safety at Work lieferbar
  • Edelstahlgehäuse
  • lebensmittelechte Anschlussleitung
  • verdeckter Einbau möglich
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • hohe Lebensdauer
  • kein mechanischer Verschleiß
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Edelstahlgehäuse
  • lebensmittelechte Anschlussleitung
  • verdeckter Einbau möglich
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • hohe Lebensdauer
  • kein mechanischer Verschleiß
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • für Nahrungsmittelbereich geeignet
  • Kunststoffgehäuse
  • kleine Bauform
  • verdeckter Einbau möglich
  • 33 mm x 25 mm x 13 mm
  • hohe Lebensdauer
  • kein mechanischer Verschleiß
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Kunststoffgehäuse
  • kleine Bauform
  • verdeckter Einbau möglich
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • hohe Lebensdauer
  • kein mechanischer Verschleiß
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BPS 303
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 40 mm x 112 mm x 40 mm
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Anschlussraum
  • mit integrierter Auswertung
  • Kunststoffgehäuse
  • berührungslos wirkender Sicherheitsschalter
  • versperrt nicht die Türöffnung
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • ersetzt Türgriff und Sicherheitsschalter, keine zusätzlichen Türbeschläge notwendig
  • modernes symetrisches Design
  • Manipulationsschutz durch integrierten und codierten Sicherheitssensor
  • ergonomische Bedienung
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • kein hervorstehender Betätiger
  • einfache Montage mit 4 Schrauben