EDRRZ

EDRRZ

  • Bedienteil aus Metall
  • Entrastung durch Ziehbewegung
  • frontseitige Bauhöhe von 29 mm
  • Einbaudurchmesser Ø 22 mm
Produkt-Typbezeichnung:
EDR(1)(2)(3)(4)

(1)
RRastung (nur in Verbindung mit EFR); Entriegelung durch Drehen und Ziehen
RZRastung (nur in Verbindung mit EFR); Entriegelung durch Ziehen
ZRastung (im Gerätekopf integriert); Entriegelung durch Ziehen
RSmit Schloss, Entriegelung nur mit Schlüssel und Ziehen, (EFR erforderlich)

(2)
40Kopfdurchmesser 38,5 mm
50Kopfdurchmesser 49 mm

(3)
Einbaudurchmesser 22,3 mm
VHMounting hole 30,5 mm

(4)
RTBedienelement rot
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

EDRRZ40RT

Artikelnummer 101029805

Frontelement NOT-HALT Schlagtaster

Zum Artikel