EX-441 Bandschieflaufschalter

EX-441 Bandschieflaufschalter

  • Metallgehäuse
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (Grundgerät)
  • für schweren Betrieb geeignet
  • Ex-Zone 21 und 22
Produkt-Typbezeichnung:
EX-(1) 441-11Y-(2)-(3)-1276-2

(1)
M.Sprungschaltung
T.Schleichschaltung (nicht für AF/S)

(2)
UESchleichschaltung mit Überdeckung

(3)
ohneAuswahl der Hebel siehe Katalog
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Durchmesser der Rolle

Höhe des Hebels

EX-M. 441-11Y-1224-1276-2

Artikelnummer 101214278

EX-Bandschieflaufschalter

Zum Artikel

EX-T. 441-11Y-966-1276-2

Artikelnummer 101209307

EX-Bandschieflaufschalter

Zum Artikel

EX-T. 441-11Y-243-1276-2

Artikelnummer 103007625

EX-Bandschieflaufschalter

Zum Artikel