EX-BN 20

EX-BN 20

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Aluminiumgehäuse
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • Schaltabstand bis zu 50 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
  • berührungslos wirkend
  • Schraubanschluss
Produkt-Typbezeichnung:

EX-BN 20-(1)Z-3G/D


(1)
011 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
101 Schließer (NO)
202 Schließer (NO)
111 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
R1 Raster
2R2 Raster
11R2 Raster Öffner (NC) / Schließer (NO)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Anzahl der Öffner

Anzahl der Schließer

Anzahl der Rastkontakte

Rastung

EX-BN 20-01Z-3G/D

Artikelnummer 101189767

EX-Magnetschalter

Zum Artikel

EX-BN 20-02Z-3G/D

Artikelnummer 101193763

EX-Magnetschalter

Zum Artikel

EX-BN 20-10Z-3G/D

Artikelnummer 101189041

EX-Magnetschalter

Zum Artikel

EX-BN 20-11RZ-3G/D

Artikelnummer 101186630

EX-Magnetschalter

Zum Artikel

EX-BN 20-11Z-3G/D

Artikelnummer 101188634

EX-Magnetschalter

Zum Artikel

EX-BN 20-20Z-3G/D

Artikelnummer 101194601

EX-Magnetschalter

Zum Artikel

EX-BN 20-2RZ-3G/D

Artikelnummer 101187222

EX-Magnetschalter

Zum Artikel

EX-BN 20-RZ-3G/D

Artikelnummer 101182505

EX-Magnetschalter

Zum Artikel



Systemkomponenten

BP 20
BP 20

  • Al-metallgekapselt
  • S-Pol rot gekennzeichnet
  • N-Pol grün gekennzeichnet
  • mit 20 mm Abstand auf Eisen montierbar

Zum Artikel
BP 20 N
BP 20 N

  • Al-metallgekapselt
  • N-Pol grün gekennzeichnet
  • mit 20 mm Abstand auf Eisen montierbar

Zum Artikel
BP 20 S
BP 20 S

  • Al-metallgekapselt
  • S-Pol rot gekennzeichnet
  • mit 20 mm Abstand auf Eisen montierbar

Zum Artikel