EX-ZQ 900

EX-ZQ 900

  • Ex-Zone 22
  • Metallgehäuse
  • Entriegelungstaster
  • Stellungsanzeige
  • robuste Ausführung
  • großer Anschlussraum
  • kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • außenliegende Dichtmanschette
  • Seilzug- und Seilrissfunktion
  • Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 75 m
Produkt-Typbezeichnung:

EX-ZQ 900 -(1)-3D


(1)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
131 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC)
222 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
044 Öffner (NC)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Anzahl der Sicherheitskontakte

EX-ZQ 900-04-3D

Artikelnummer 101212894

EX-Seilzug-Notschalter

Zum Artikel

EX-ZQ 900-11-3D

Artikelnummer 101212889

EX-Seilzug-Notschalter

Zum Artikel

EX-ZQ 900-13-3D

Artikelnummer 101212893

EX-Seilzug-Notschalter

Zum Artikel

EX-ZQ 900-22-3D

Artikelnummer 101212892

EX-Seilzug-Notschalter

Zum Artikel

EX-ZQ 900-02-3D

Artikelnummer 103012458

EX-Seilzug-Notschalter

Zum Artikel



Systemkomponenten

ACC-PWR-EBLT-BM10X40
ACC-PWR-EBLT-BM10X40

Zum Artikel
ACC-PWR-RC-3MM-NIRO
ACC-PWR-RC-3MM-NIRO

Zum Artikel
ACC-PWR-RC-5MM-NIRO
ACC-PWR-RC-5MM-NIRO

Zum Artikel
DUPLEX-SEILKLEMME 3 MM NIRO
DUPLEX-SEILKLEMME 3 MM NIRO

  • für Zugseil Ø 3 mm

Zum Artikel
SEILKLEMME GR. 3 EIFORM VERZ.
SEILKLEMME GR. 3 EIFORM VERZ.

  • für Zugseil Ø 3 mm

Zum Artikel
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • für Zugseil Ø 3 mm
  • gemäß DIN 6899

Zum Artikel
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • für Zugseil Ø 5 mm
  • gemäß DIN 6899

Zum Artikel
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • zur Umlenkung des Zugseiles
  • für Zugseil Ø 5 mm

Zum Artikel
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • zur genauen Justage der Seilvorspannung
  • gemäß DIN 1480

Zum Artikel
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Schäkel zur Befestigung des Drahtseils an der Augenschraube

Zum Artikel
PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
S 900
S 900

  • Leichte Einstellung
  • Nur ein Werkzeug
  • Rutschfrei
  • Zeit sparen
  • Ergonomisch
  • Verletzungsfrei

Zum Artikel
MELDELEUCHTE G24 -M20
MELDELEUCHTE G24 -M20

  • rote LED und grüne LED
  • einschraubbar in Leitungseinführung M 20 x 1,5
  • Linse weiß (klar)

Zum Artikel
ACC-IL-G24-M20-OR
ACC-IL-G24-M20-OR

  • orange LED, Linse weiß (klar)
  • einschraubbar in Leitungseinführung M 20 x 1,5

Zum Artikel
ADAPTERPLATTENSET Z/TQ900 -441/75
ADAPTERPLATTENSET Z/TQ900 -441/75

  • Adapterplattenset für ZQ 900 / TQ 900

Zum Artikel
ACC-CGLD-M20-MS
ACC-CGLD-M20-MS

  • Kabelverschraubung M20
  • Metall

Zum Artikel
ACC-BPL-M20-MS
ACC-BPL-M20-MS

  • Verschlussschraube M20
  • Metall

Zum Artikel
ACC-PWR-PLY
ACC-PWR-PLY

Zum Artikel
ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • zur Aufrechterhaltung der Gegenspannung

Zum Artikel