Datenblatt
TVH 017-22Y-M20

TVH 017-22Y-M20

  • 3 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Metallgehäuse
  • 4 Kontakte
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm (Grundgerät)
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.04.2025, 16:23