Datenblatt
AZM300Z-I2-ST-1P2P-N-DU

AZM300Z-I2-ST-1P2P-N-DU

  • Mehrfach anlernbare individuelle Codierung mit RFID-Technologie
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • Steckverbinder M12, 8-polig
  • Ruhestromprinzip
  • Zuhaltungs-Überwachung
  • Diagnoseausgang
  • Notentsperrung
  • hygienegerechtes Design
  • Schutzart IP 69
  • Geeignet zum Anbau an Profilsysteme
  • Kunststoffgehäuse
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
  • kompakte Bauform
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • Reihenschaltung
  • Hilfsentriegelung

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.09.2025, 15:49