Datenblatt
T2C 422-01Y

T2C 422-01Y

  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Metallgehäuse
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundgerät)
  • Schutzart IP65
  • mit Endlagenrastung
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • Änderung der Betätigungsrichtung durch Umsetzen des Betätigers
  • Betätiger oberflächengehärtet

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.09.2025, 16:15