Datenblatt
Rollenschwenkhebel - Gummirolle Ø 50mm

Rollenschwenkhebel - Gummirolle Ø 50mm

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Bauform nach EN 50041

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.04.2025, 22:20