Datenblatt
AZM 415-11/11XPKRS 230VAC

AZM 415-11/11XPKRS 230VAC

  • einstellbare Kugelrastung bis 400 N
  • problemloses Öffnen verspannter Türen durch Kniehebelsystem
  • 2 Schalter in einem Gehäuse
  • Ex-Version erhältlich
  • Hilfsentriegelung
  • 160 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Metallgehäuse
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • robuste Ausführung
  • hohe Lebensdauer
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Schraubklemmenanschluss

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 08.10.2025, 22:28