Datenblatt
PS226-T11-J200

PS226-T11-J200

  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50047
  • mit LED erhältlich

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.02.2025, 16:59