Datenblatt
EX-Z4VH 335-11Z-3G/D

EX-Z4VH 335-11Z-3G/D

  • Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt
  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.05.2025, 15:57