Datenblatt
TV1H 236-11Z-NPT

TV1H 236-11Z-NPT

  • Kunststoffgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
  • schutzisoliert
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.09.2025, 20:25