Datenblatt
EX-AZ 335-12ZK-3D

EX-AZ 335-12ZK-3D

  • Metallgehäuse
  • 3 Kontakte
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • hohe Lebensdauer
  • flächig montierbar
  • Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
  • Quer- und Langlöcher

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 15.09.2025, 16:38