Datenblatt
AZ 17-11ZRI-ST B6R

AZ 17-11ZRI-ST B6R

  • Steckverbinder M12 x 1, 4-polig
  • Rechtsausführung
  • für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • hohe Lebensdauer
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • kleine Bauform
  • Individuelle Codierung
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Schlitzverschluss im Lieferumfang
  • 8 Betätigungsebenen

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 15.09.2025, 14:39