Datenblatt
ASMM-2M-EIP-MT-RRSS

ASMM-2M-EIP-MT-RRSS

  • 2 AS-Interface Master integriert
  • Feldbusgateway: EtherNet IP und ModbusTCP
  • Sicherheitsmonitor für 2 AS-i Kreise integriert, 256 Devices
  • 2-fach AS-i Netzteilentkopplung mit 2 x 4 A integriert; 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise möglich
  • Diagnoseschnittstelle: RS 232; alternativ über Ethernet Anschluss; Web-Server integriert
  • Steuert bis zu 16 Freigabekreise,
    - 2 Freigaben mit Relaiskontakten 30 V / 3 A AC/DC integriert
    - 2 Freigaben mit Halbleiterausgängen 30 V / 0,5 A DC integriert

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.09.2025, 09:23