Datenblatt
Ex-T4V7H 335-11Z-3G/D

Ex-T4V7H 335-11Z-3G/D

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.03.2025, 07:27