Datenblatt
PS116-Z11-L200-N200

PS116-Z11-L200-N200

  • Anschlussleitung unten, 2 m
  • Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • Kunststoffgehäuse
  • mit Kunststoffrolle
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 24.01.2025, 20:14