Datenblatt
T4V7H 336-20ZH

T4V7H 336-20ZH

  • schmale Bauform
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Bauform nach EN 50041
  • Kunststoffgehäuse
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
  • schutzisoliert
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 26.02.2025, 15:56