Datenblatt
PS316-T02-H326

PS316-T02-H326

  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • mit Gummirolle 50 mm Durchmesser
  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Bauform nach EN 50041

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 28.08.2024, 04:28