Datenblatt
BNS 33-02ZGST-2187

BNS 33-02ZGST-2187

  • Steckverbinder M8 x 1, 4-polig
  • LED-Ausführung
  • Kontakte einzeln herausgeführt
  • Kunststoffgehäuse
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • hohe Lebensdauer
  • kein mechanischer Verschleiß
  • unempfindlich gegen Verschmutzung

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 24.05.2025, 11:46