Datenblatt
AST02 L-AS6

AST02 L-AS6

  • Eingangsmodul mit Anschlussleitung (AS-i), Länge 2 m
  • für Sensoren mit Öffner- /Öffnerkombination
  • AS-i Anschluss, Anschlussleitung, 4-polig
  • Sensor-Anschluss, Anschlussleitung 2 m
  • Magnetversorgung 24 VDC (Aux)
  • Magnetansteuerung über AS-Interface Ausgang
  • HINWEIS: Nicht mehr lieferbar!
  • Eingangsmodul für 2 sichere Eingänge für mechanische Kontakte
  • Kunststoffgehäuse
  • AS-Interface LED und Statusanzeige
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • hohe Lebensdauer
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 30.11.2024, 11:33