Datenblatt
ZR 235-11Z-M20-2325

ZR 235-11Z-M20-2325

  • mit stärkerer Rückdruckfeder im Grundschalter
  • Betätigungskraft 12N±5%
  • Gehäuse mit runden Befestigungslöchern D=5mm
  • temperaturbeständig bis -40°C
  • Nicht für Wechseltemperatur geeignet
  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 05.02.2025, 00:47