Datenblatt
AZM 161 BZ ST1-AS RAP

AZM 161 BZ ST1-AS RAP

  • Magnetversorgung 24 VDC (Aux)
  • Betätiger/Zuhaltung kombiniert überwacht
  • Hilfsentriegelung
  • Sicherheitszuhaltung
  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • schutzisoliert
  • hohe Lebensdauer
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 31.05.2025, 17:20